
Laboratoire FAHRENHEIT 10000
Le laboratoire FAHRENHEIT 10000 permet d’effectuer des essais thermiques et électriques sur des produits et équipements basse tension en courant alternatif et en courant continu.
Le laboratoire FAHRENHEIT 10000 est accrédité conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le COFRAC qui garantit ses compétences et son impartialité par son système qualité.
Les essais effectués dans le laboratoire sont basés sur des méthodes normalisées.
Pour en savoir plus sur les essais sous accréditations, voir ci-dessous.

Accréditation N°1-6370
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
Essai d’échauffement
Vérifier les limites d’échauffement d’un ensemble par l’injection d’un courant
• CEI 61439-1
• NF EN CEI 61439-1
• NF EN 50123-1

Le laboratoire Fahrenheit 10000 est équipé d’un local pour la réalisation d’essais d’échauffements. Il est en capacité de délivrer un courant allant jusqu’à 6300 A en AC / 8000 A en DC sur l’ensemble électrique testé et jusqu’à 140 points de mesures d’échauffement simultanées.
Normes de références :
- CEI 61439-1
- NF EN CEI 61439-1
- NF EN 50123-1
Caractéristiques du laboratoire :
- Courant :
- Jusqu’à 5700A en AC à 10V
- 630 A en AC à 80V
- 250A en AC à 80V
- 6000A en DC à 10V
- Points de mesure : jusqu’à 140
- Fréquence : 50/60 Hz
- T° ambiante : de 20 à 35°C
- Résolution : 0,01°C
Essai diélectrique
Vérifier le niveau d’isolement d’un ensemble par l’injection d’une tension
• CEI 61439-1
• NF EN CEI 61439-1
• NF EN 50123-1

L’essai diélectrique permet de vérifier le niveau d’isolement (règles de construction relatives aux lignes de fuite et aux distances d’isolement dans l’air) assigné d’un ensemble par l’injection d’une tension (jusqu’à 15 kV).
Normes de références :
- CEI 61439-1
- NF EN CEI 61439-1
- NF EN 50123-1
Caractéristiques du laboratoire :
- 0 à 5 kV (61439-1)
- 0 à 15 kV (50123-1)
- Résolution : 1 µA
Essai d’isolement
Vérifier la résistance des matériels pour éviter les courants de fuite
• CEI 61439-1
• NF EN CEI 61439-1

La qualité des matériels et des interconnexions font varier leur degré de résistance. Cette résistance est mesurée afin de s’assurer de l’absence de courant de fuite dans l’ensemble testé.
Normes de références :
- CEI 61439-1
- NF EN CEI 61439-1
Caractéristiques du laboratoire :
- Jusqu’à 1 MΩ
- Résolution : 0,1 V
Distances d’isolement et lignes de fuite
Vérifier les distances pour éviter les arcs électriques
• CEI 61439-1
• NF EN CEI 61439-1

Vérifier les lignes de fuite et les distances d’isolement dans l’air permet de s’assurer que les règles de construction ont été respectées pour éviter les arcs électriques.
Normes de références :
- CEI 61439-1
- NF EN CEI 61439-1
Caractéristiques du laboratoire :
- Impérial et Métrique
- Jusqu’à 150 mm
- Résolution : 0,01 mm
Continuité du circuit de terre entre les masses
Vérifier la continuité des masses pour éviter l’apparition de tension équipotentielles
• CEI 61439-1
• NF EN CEI 61439-1

L’objectif de cet essai est de vérifier la continuité des masses afin d’éviter tout risque d’apparition de tension équipotentielles dangereuse sur une partie quelconque de l’équipement testé.
Normes de références :
- CEI 61439-1
- NF EN CEI 61439-1
Caractéristiques du laboratoire :
- 0.1Ω sous 10A
- Résolution : 100nΩ

Laboratoire Fahrenheit 10000
Pour en apprendre plus sur nos différentes solutions répétitives, n’hésitez pas à nous contacter.